配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌22 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 004 2701 000
har-flex Power F ang 4P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Angled
  • 特点 Termination method of hold downs: SMT
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (THR)
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • 针数 4
  • 详细资料 According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • 包装内容 400 pieces on reel
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 22 A
  • 额定电压 180 V
  • 额定电压 acc. to IEC 60664-1
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离 ≥0.94 mm
  • 爬电距离
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.84 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.1 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,302 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204720
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415