配套产品
配套产品
型号: 15 62 002 2701 333
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌26.5 A
插针: 2
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 62 002 2701 333
har-flex Power F str 2P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
  • Özellikler Tutucuların sonlandırma yöntemi: SMT
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 2
  • Ayrıntılar IEC 61984 uyarınca kapsülsüz bir konnektördür. Kullanıcının kurulum tipine göre elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
  • Paket içeriği Örnek
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • İstifleme yüksekliği 9,05 mm
  • Nominal akım ‌ 26,5 A
  • Çalışma Gerilimi 180 V
  • Çalışma Gerilimi IEC 60664-1 uyarınca
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi ≥0,94 mm
  • Creepage mesafesi
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Konnektör
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,84 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0,1 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 13 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140204522
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较