配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 52 003 2701 000
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌20 A
插针: 3
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 003 2701 000
har-flex Power M str 3P THR PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Power
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
  • Caracteristici Metoda de terminaţie reținute: SMT
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 3
  • Detalii Conform IEC 61984, este un conector necapsulat. Protecţia contra electrocutării trebuie asigurată prin tipul de instalare al utilizatorului.
  • Conţinut pachet 200 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Înălțime de stivuire 3,25 mm
  • Curent nominal ‌ 20 A
  • Tensiune nominală 180 V
  • Tensiune nominală conf. cu IEC 60664-1
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 2
  • Distanţă în aer ≥0,94 mm
  • Distanţa în izolator
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Conector
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,84 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ‌ 0,1 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.150 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140204119
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较