Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Cikkszám: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Érintkezők: 32
Könyökös
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 32p PL1 440pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 32
  • Csomag tartalma 440 darab egy tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1,27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Légköztávolság ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140201651
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás