8
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
15 21 032 2401 000
型号: 15 21 032 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 32p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 21 032 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 32p PL1 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
Signal
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
32
Contenu du kit
220 pièces sur bobine
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1,27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1.27 mm
Hauteur d'empilement
6.25 mm
Distance d'isolement
≥ 0.4 mm
Ligne de fuite
≥ 0.4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0.5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1,08 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140203327
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englanti)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications