PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 16 068 2000 041
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
Signal
エレメント
アダプター
コンタクトの説明
オスコンタクト オスコンタクト
バージョン
接続タイプ
メザニン
ケーブル中継
コンタクト数
68
端子長さ
2.5 mm
梱包内容
60個(トレー)
ボックスあたりトレイ5個
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
スタック高さ
20 mm
空間距離
≥ 0.4 mm
沿面絶縁距離
≥ 0.4 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
< 35 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 34 N
引抜力
≤ 34 N
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
ワイピング長
1.5 mm
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL規格対応準備中
商用データ
梱包寸法
300
正味重量
4.19 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140307315
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found