配套产品
配套产品
型号: 15 16 068 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 68P PL1
har-flex distance adapter 22mm 68P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 68P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element 适配器
  • Beschrijving van het contact 公针 公针
Versie
  • Verbindingstype
    堆栈
    飞线
  • Aantal contacten 68
  • Afsluitingslengte 2.5 mm
  • Pakketinhoud
    一个托盘 56 个
    每盒 5 个托盘
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Stapelhoogte 22 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.4 mm
  • Kruipweg ≥ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 34 N
  • Uittrekkracht ≤ 34 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Veeglengte 1.5 mm
材料特性
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 正在准备当中
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 280
  • Nettogewicht 5.12 g
  • Land van herkomst 中国
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140307605
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415