登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
15 23 050 2601 333
型号: 15 23 050 2601 333
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 23 050 2601 333
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
Connectors
제품 시리즈
har-flex®
식별
Signal
요소
Female connector
접점 설명
Straight
특징
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versiune
터미네이션 방법
Reflow soldering termination (SMT)
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
컨택트핀 개수
50
Conţinut pachet
Sample
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1.27 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Înălțime de stivuire
13.65 mm
Distanţă în aer
≥ 0.4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0.4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 40 N
Forţă de extragere
≥ 7.5 N
≤ 35 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
4 g
원산지
China
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140202474
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications