Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
15 21 036 2601 000
型号: 15 21 036 2601 000
har-flex str f 6.25mm 36p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 36
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 21 036 2601 000
har-flex str f 6.25mm 36p PL1 280pcs
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
標識
類別
連接器
系列
har-flex®
標識
Signal
原件
母連接器
插針端子介紹
直式
版本
接線方式
回焊焊接接線方式(SMT)
連接方式
主板到子插件板
堆棧
針數
36
包裝內容
每卷280個
技術參數
插針排
2
針間距(接線端)
1.27 mm
針間距(插拔端)
1.27 mm
堆碼高度
6.25 mm
放電距離
≥ 0.4 mm
爬電距離
≥ 0.4 mm
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
< 25 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 28.8 N
拔出力
≥ 5.4 N
≤ 25.2 N
性能等級
1
插拔次數
≥ 500
測試電壓U
r.m.s.
0.5 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
包裝尺寸
1
GTIN
5713140201798
eCl@ss
27,460,201.00