配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 46
  • Pakkens indhold 280 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 1,27 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Stablingshøjde 6,25 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 36,8 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 6,9 N
    ≤ 32,2 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140201835
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较