登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
15 21 026 2601 000
型号: 15 21 026 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 26pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 026 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 26pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flex®
Identifikation
Signal
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
26
Pakkens indhold
280 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
1,27 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Stablingshøjde
6,25 mm
Frigangsafstand
≥ 0,4 mm
Krybeafstand
≥ 0,4 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 20,8 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 3,9 N
≤ 18,2 N
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
612,5 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140117846
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications