配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 15 12 034 2601 000
har-flex str m 3.25mm 34p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 34p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 034 2601 000
har-flex str m 3.25mm 34p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 34
  • Obsah balení 280 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Výška stohování 3,25 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 27,2 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 5,1 N
    ≤ 23,8 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.475 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140199927
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415