配套产品
配套产品
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 60
  • 패키지 내용 샘플
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 3.25 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 48 N
  • 철수 포스
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 16.29 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140116856
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较