PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 12 092 2601 000
型号: 15 12 092 2601 000
har-flex str m 3.25mm 92p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Hankonnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Kontakter: 92
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 092 2601 000
har-flex str m 3.25mm 92p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
®
标识
Signal
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
92
包装内容
每卷280个
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
3.25 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 73,6 N
拔出力
≥ 13.8 N
≤ 64.4 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV 状态
overensstemmende
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Ikke indeholdt
加州 65 号提案物质
Niezawarte
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
GTIN
5713140200159
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications