PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 02 022 5402 000
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 60 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Printklemme
Beschreibung
horizontal
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
2
Anwendungsgebiet
für THR-Reflowlötprozesse
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,5 ... 16 mm² starr
0,5 ... 10 mm² flexibel
0,5 ... 6 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,5 ... 6 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 20 ... AWG 6
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
10,16 mm
Bemessungsstrom
60 A
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
300 V
Abisolierlänge
11 mm
Anzugsdrehmoment
1,2 ... 1,5 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Verschraubungsgröße
M4
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
19,2 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140208216
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15