配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 042 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌60 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 042 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式
    螺栓接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 4
  • 应用领域 用于 THR 回流焊接
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.5 ... 16 mm² 实心
    0.5 ... 10 mm² 绞线
    0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 6
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 10.16 mm
  • 额定电流 ‌ 60 A
  • 额定电压 1,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 300 V
  • 剥线长度 11 mm
  • 拧紧力矩 1.2 ... 1.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M4
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 39.35 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140208230
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415