登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Morsetti
Collegamento a cavo
14 02 032 7402 000
型号: 14 02 032 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-3 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 135 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 032 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-3 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flexicon®
Elemento
Morsettiera da PCB
Specifiche
Orizzontale
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
3
Settori di applicazione
per saldatura ad onda THR
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,5 ... 35 mm² Solido
0,5 ... 25 mm² Flessibile
0,5 ... 16 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
0,5 ... 16 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 20 ... AWG 1
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
15 mm
Corrente d'esercizio
135 A
Tensione di esercizio
1.000 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
18 mm
Coppia di serraggio
2,1 ... 2,5 Nm
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Taglia
M5
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
40
Peso netto
70,79 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140208254
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15