配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌6 A
插针: 7
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 071 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Vertical
  • Características Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
  • Método de terminação Terminal mola para apertar
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 7
  • Detalhes Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,14 ... 0,5 mm² Rígido
    0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
    0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal 160 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Distância de folga ‌ 1,5 mm
  • Distância de escoamento ‌ 1,6 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 7 N
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistência à vibração 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    Aço para molas
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 75
  • Peso líquido 2,16 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140115248
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415