登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Konektory na desky plošných spojů
14 11 081 3002 000
型号: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 081 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-8 T44 BK 600pcs
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Záhlaví
Specifikace
Horizontální
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
8
Obsah balení
600 ks na cívce
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Jmenovitý proud
6 A
Jmenovité napětí
160 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Vzdušná vzdálenost
1,5 mm
Délka povrchových cest
1,6 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 40 N
Odpojovací síla
≥ 8 N
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Odolnost proti vibracím
5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
2.033 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140112681
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15