登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
14 11 121 3001 333
型号: 14 11 121 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-12 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 12
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 121 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-12 SAMPLE BK
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
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Grundleiste
Beschreibung
vertikal
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
12
Lieferumfang
Musterbestellung
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
6 A
Bemessungsspannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Luftstrecke
1.5 mm
Kriechstrecke
1.6 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 60 N
Ziehkraft
≥ 12 N
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationsbeständigkeit
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
液晶聚合物 (LCP)
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
弹簧钢
Kontaktoberfläche
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
2,071 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140112834
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15