Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Objednací číslo: 14 11 121 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Záhlaví
Svislý
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌6 A
Kontakty: 12
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 14 11 121 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-12 T56 BK 500pcs
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 12
  • Obsah balení 500 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí 160 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 1,5 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 1,6 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≥ 12 N
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Pružinová ocel
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140112827
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte