配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 121 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-12 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-12 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kretskortskopplingsplint
Horisontell
Push-in burklämsförbindning, Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: ‌6 A
Kontakter: 12
Kopparlegering
Sn över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-12 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kretskortskopplingsplint
  • Specification Horisontell
  • Funktioner Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
  • Förbindningsmetod
    Push-in burklämsförbindning
    Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2.
  • Leveransomfattning Prov
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådig
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1,5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1,6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 6 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≥ 12 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,01 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140111356
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较