登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Anslutningsblock
Ledarförbindning
14 01 031 3110 160
型号: 14 01 031 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 WH 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 031 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-3 T24 WH 500pcs
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kretskortskopplingsplint
Specification
Horisontell
Funktioner
Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
3
Detaljer
En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2.
Leveransomfattning
500 stycken på en rulle
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Massiv
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådig
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Märkström
6 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Fritt avstånd
1,5 mm
Krypavstånd
1,6 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
6 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 15 N
Urtagningskraft
≥ 3 N
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationshållfast
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Vit
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.804 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140208582
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found