PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 091 3102 333
型号: 14 01 091 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 091 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-9 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Teknik özellikler
Yatay
Özellikler
Yeniden bağlanma: 10 defa (yalnızca aynı veya daha büyük kesitle)
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
9
Ayrıntılar
III/2 ile 32 V nominal gerilimde 0,75 mm²'ye kadar iletken kesiti (katı/çok damarlı) mümkündür.
Paket içeriği
Örnek
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Tek damarlı
0,2 ... 0,5 mm² Çok damarlı
0,25 ... 0,34 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
İletken kesiti (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
6 A
Çalışma Gerilimi
160 V
Nominal darbe gerilimi
2,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Açıklık mesafesi
1,5 mm
Creepage mesafesi
1,6 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıyırma uzunluğu
6 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 45 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 9 N
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Titreşim direnci
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
3,5 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140111233
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15