配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 021 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平, 带导向针
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 SAMPLE WH WP
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element PCB-klemmenstrook
  • Specificatie
    Horizontaal
    Met geleidepen
  • Eigenschappen Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede)
Versie
  • Aansluitmethode
    Push-in-kooiklemaansluitng
    Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
  • Details Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2.
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Massief
    0,2 ... 0,5 mm² Geslagen
    0,25 ... 0,34 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning 160 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Tussenruimteafstand ‌ 1,5 mm
  • Kruipweg ‌ 1,6 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 6 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 10 N
  • Uittrekkracht ≥ 2 N
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Trillingsbestendig 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1,52 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140208513
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415