登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
14 31 071 4106 000
型号: 14 31 071 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-7 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
連接器
水平
推入彈式簧籠接線
額定電流: 11 A
插針: 7
銅合金
Sn 界面端
編碼: 請單獨訂購編碼針。
PCB 固定: 帶螺栓法蘭
聚酰胺 (PA), 聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
綠色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 071 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-7 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
i
c
o
n
®
Element
Conector
Specificație
Orizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie Push-In-spring-cage
Tip conexiune
PCB la cablu
Număr de contacte
7
Codificare
Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Fixare PCB
Cu flanşă înşurubată
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.14 ... 1.5 mm² 實心
0.14 ... 1.5 mm² 絞線
0.5 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,不帶塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 絞線,帶套管,帶塑料套筒
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.5 mm
Curent nominal
11 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
9 ... 10 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚酰胺 (PA)
聚鄰苯二甲酰胺 (PPA)
Culoare (inserţie)
綠色
Material (contacte)
銅合金
Suprafaţă (contacte)
Sn 界面端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
GTIN
5713140209763
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15