登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
14 31 141 4402 000
型号: 14 31 141 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-14 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Corpo connettore
Orizzontale
Collegamento a vite
Corrente d'esercizio: 10 A
Contatti: 14
Lega di rame
Sn Lato contatti
Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente.
Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA)
Verde
注释
比较
型号: 14 31 141 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-14 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-flex
i
c
o
n
®
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Orizzontale
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Tipologia di collegamento
PCB / cable
Numero di poli
14
Codifica
Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,05 ... 1,5 mm² Solido
0,05 ... 1 mm² Flessibile
0,5 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
0,1 ... 1 mm² Flessibile, con ferrule e manicotto in plastica
Sezione conduttori
AWG 30 ... AWG 14
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
3,5 mm
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
150 V
Tensione di prova
2,5 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
5 ... 6 mm
Coppia di serraggio
0,2 ... 0,25 Nm
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Taglia
M2
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto)
Verde
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
10,14 g
Paese di origine
Italia
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140208742
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Inglese)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15