Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Board connectors
14 13 061 4001 000
型号: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Antet
Vertical
Curent nominal: 11 A
Contacte: 6
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA)
Verde
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 061 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Header
Specificație
Vertical
Versiune
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
6
Codificare
Please order coding pins separately.
Domeniu de utilizare
for wave soldering
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.5 mm
Curent nominal
11 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Forţă de inserţie
≤ 18 N
Forţă de extragere
≥ 9 N
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Culoare (inserţie)
Green
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Omologări
CE
UKCA
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
1.48 g
Ţara de origine
Italy
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140207929
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15