配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Printklemme
  • Beschreibung vertikal
Ausführung
  • Anschlussart
    Push-In-Federkraftanschluss
    Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 3.5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 220 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Abisolierlänge 9 ... 10 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 150
  • Nettogewicht 3,867 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111646
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较