配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB terminal block
  • 规格 Horizontal
版本
  • 接线方式
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • 连接方式 PCB to cable
  • 针数 12
  • 应用领域 for THR reflow soldering
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 16
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 7 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140112209
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较