PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 111 5106 000
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
コネクタ
仕様
水平方向
バージョン
結線方式
プッシュイン・スプリングケージ接続
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
11
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
PCB固定
ネジフランジ付き
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 単線
0.14 ... 1.5 mm² より線
0.5 ... 1.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
0.1 ... 1.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
導体断面積 (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
3.81 mm
定格電流
11 A
定格電圧
150 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
9 ... 10 mm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
緑
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Sn 嵌合側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
1
原産国
チェコ
GTIN
5713140210080
eCl@ss
27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15