登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
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
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
PCB-kontaktdon
14 12 151 5001 000
型号: 14 12 151 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-15 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 15
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 151 5001 000
har-flexicon 3,81 MTV-15 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Sidhuvud
Specification
Vertikal
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
15
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
3,81 mm
Märkström
11 A
Märkspänning
150 V
Nominell impulsspänning
2,5 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Isättningskraft
≤ 45 N
Urtagningskraft
≥ 22,5 N
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tjeckien
GTIN
5713140206724
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15