登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 12 131 6001 000
型号: 14 12 131 6001 000
har-flexicon 5.00 MTV-13 TB50 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 13
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 131 6001 000
har-flexicon 5.00 MTV-13 TB50 BK
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
Identificação
Categoria
连接器
Série
har-flexicon®
Elemento
排针
Especificação
垂直
Versão
Método de terminação
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipo de conexão
PCB至电缆
Número de Pólos
13
Codificação
请单独订购编码针。
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
5 mm
Corrente Nominal
15 A
Tensão Nominal
250 V
Tensão nominal de impulso
4 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 39 N
Força de retirada
≥ 19.5 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
认证
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
捷克
GTIN
5713140207318
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15