登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
Connettori scheda-scheda
...
Tramite cavo di collegamento
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
14 31 121 6102 000
型号: 14 31 121 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-12 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 12
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 121 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-12 GN
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
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
har-flexicon®
Elemento
连接器
Specifiche
水平
Versione
Collegamento
推入弹式簧笼接线
Tipologia di collegamento
PCB至电缆
Numero di poli
12
Codifica
请单独订购编码针。
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.2 ... 2.5 mm² 实心
0.2 ... 2.5 mm² 绞线
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
File di contatti
1
Spazio di contatto (lato cavi)
5 mm
Corrente d'esercizio
12 A
Tensione di esercizio
250 V
Tensione di prova
4 kV
Grado di inquinamento
3
Lunghezza di spellatura
10 mm
Temperatura massima
-40 ... +110 °C
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Colore (inserto)
绿色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
Sn 界面端
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni
CE
UKCA
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
19.43 g
Paese di origine
捷克
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140115736
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15