Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
14 31 081 6402 000
型号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
har-flexicon®
Element
Złącze
Specyfikacje
Poziomo
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Drut
0,05 ... 2,5 mm² Linka
0,5 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
0,1 ... 2,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Rzędy kontaktów
1
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
5 mm
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
6 ... 7,5 mm
Moment dokręcający
0,5 ... 0,6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +110 °C
Rozmiar
M3
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Polifalamid (PPA)
Kolor (wkład)
Zielony
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Sn Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
14,07 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140115392
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15