登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
基板コネクタ
14 12 041 6001 000
型号: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
アクセサリ
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
ヘッダー
仕様
垂直方向
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (THR)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
4
コーディング
コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
5 mm
定格電流
15 A
定格電圧
250 V
定格サージ電圧
4 kV
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 15 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
挿入力
≤ 12 N
引抜力
≥ 6 N
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
150
正味重量
2.61 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140113398
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15