登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Клеммные блоки
Проводное соединение
14 02 041 6404 000
型号: 14 02 041 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-4 BK 2,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 041 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-4 BK 2,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har
-flex
i
c
o
n
®
Элемент
Клеммный блок для печатной платы
Спецификация
Горизонтальный
Версия
Метод подключения
Винтовое подключение
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
4
Области применения
для технологии пайки THR
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,05 ... 2,5 mm² Одножильный
0,05 ... 2,5 mm² Многожильный
0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
0,1 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
5 mm
Номинальный ток
17,5 A
Номинальное напряжение
300 V
Номинальное импульсное напряжение
4 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
5,5 ... 6,5 mm
Момент затяжки
0,5 ... 0,6 Nm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Размер
M3
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Полифталамид (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Черный
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Sn поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
150
Вес нетто
6,85 g
Страна изготовления
Италия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140111738
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity