配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 121 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 12
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 121 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-12 GN SL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento Collegamento push-in a molla
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 12
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
  • Fissaggio PCB Con flangia filettata
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 实心
    0.2 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura 10 mm
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Colore (inserto) 绿色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) Sn 界面端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 20,51 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140115767
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较