配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 021 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 2
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 021 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-2 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Horizontaal
Versie
  • Aansluitmethode Push-in-kooiklemaansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
  • PCB-bevestiging Met schroefflens
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,2 ... 2,5 mm² Massief
    0,2 ... 2,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 300
  • Nettogewicht 4,31 g
  • Land van herkomst Italië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140210349
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415