配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Sidhuvud
Kontakter: 2
Kopparlegering
Ag över Ni Kopplingssida, Ag över Ni Förbindningssida
PA66/6T
Svart
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
Version
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 2
  • Applikationsområde för THR omsmältningslödning
  • Leveransomfattning 350 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper SPE T1-B
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Fritt avstånd ‌ 3,7 mm
  • Krypavstånd ‌ 3,7 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +105 °C
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) PA66/6T
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ag över Ni Kopplingssida
    Ag över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 350
  • Nettovikt 1,829 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140279797
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较