配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 8
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント ヘッダー
バージョン
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 8
  • アプリケーション分野 THRリフロー半田用
  • 梱包内容 350ピースリール
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 空間距離 ‌ 3.7 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 3.7 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) PA66/6T
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Agメッキ、下地Ni 嵌合側
    Agメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
  • 梱包寸法 350
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140279834
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415