Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 01 010 0101 167
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黄
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
har-flexicon®
Elément
PCB接线端子
Version
Méthode de raccordement
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (SMT)
Type de connexion
PCB至电缆
Nombre de contacts
1
Contenu du kit
每卷1000根
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Rangées de contacts
1
Intensité nominale
9 A
Degré de pollution
3
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Longueur à dénuder
7 mm
Limite de température
-40 ... +105 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Couleur (d'insert)
黄
Matériau (contacts)
铜合金
弹簧钢
Surface (contacts)
Sn 界面端
Sn 接线端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
是
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1,000
Poids net
1.155 g
Pays d'origine
中国
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140280021
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found