接线端子
导线连接
14 02 010 0101 333
型号: 14 02 010 0101 333
har-flexicon TTPH-1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 333
har-flexicon TTPH-1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flexicon®
原件
PCB接线端子
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
PCB至电缆
针数
1
包装内容
样品
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
插针排
1
额定电流
9 A
污染等级
3
传输特性
SPE T1-B
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
剥线长度
7 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
材料(插针)
铜合金
弹簧钢
表面(插针)
Sn 界面端
Sn 接线端
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
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.52 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140279964
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found