配套产品
配套产品
型号: 14 02 010 0101 164
har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 164
har-flexicon TTPH-1 T32 GN 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB接线端子
Version
  • Termineringsmetode
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • Tilslutningstype PCB至电缆
  • Antal kontakter 1
  • Pakkens indhold 每卷 750 个
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Kontaktrækker 1
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Afisoleringslængde 7 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +105 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farve (indsats) 绿色
  • Materiale (kontakter)
    铜合金
    弹簧钢
  • Overflade (kontakter)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 750
  • Nettovægt 1,293 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140279919
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415