Passende Produkte
Passende Produkte NEU
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
Artikelnummer: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 014 7822 003
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC blue 0.3m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
饰品
1
设备端 / 面板馈通
129
Produktdetails
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 连接器2 RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 24.9 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140797031
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen