登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
没有可用数据
eShop
...
Seria
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7823 020
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7823 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC white 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Partea spre aparat / Trecere prin panou
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING ix Industrial
®
RJ45
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
Tip A
Conector 2
RJ45
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +60 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
FRNC (LSZH)
Culoare (cablu)
Alb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
IEC 60754-2 Fără halogeni
IEC 61034 Densitatea fumului
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140263574
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found