登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Datakonnektorer
Industrial Ethernet
09 45 182 2561
型号: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2561
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
HARTING ix Industrial®
Identifikation
Data
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
8
yderligere kontakter
+ 2x GND
Kodning
Type A
Låsetype
PushPull
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,09 ... 0,14 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Ledningens udvendige diameter
≤1,2 mm
Nominel strøm
1,5 A
Nominel strøm
3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
Nominel spænding
50 V AC
60 V DC
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationsmodstand
>500 MΩ
Kontaktmodstand
≤ 30 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning
≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Opbevaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfugtighed
95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Indsætningskraft
≤ 25 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 25 N
Koblingscyklusser
≥ 5.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
6 ... 7,2 mm
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Fastholdelseskraft
≥80 N låsning
Modstandsdygtighed over for vibrationer
10-500 Hz, 0,35 mm/50 m/s², 2 timer/akse
5,72 m/s² i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Modstandsdygtighed over for stød
30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
50 g/30 ms, 3 stød/akse og retning i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (afskærmning)
Rustfrit stål
Ni ≥ 1,6 µm Koblingsside (afskærmning)
Sn ≥ 0,9 µm over Ni ≥ 0,9 µm Termineringsside (afskærmning)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm over Ni ≥ 2,6 µm Koblingsside
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1,8 µm Termineringsside
Materiale (stikhus/hus)
Polycarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
5
Nettovægt
7,894 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140283541
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found