配套产品
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 更多插针 + 2x GND
  • 编码 A型
  • 锁定类型 PushTrigger
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 线芯外径 ≤1.2 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N 锁扣
  • 抗震
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
    50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(屏蔽)
    不锈钢
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    锡 ≥ 0.9 µm/镍 ≥ 0.9 µm 连接侧(屏蔽)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端
    锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
  • 材料 (上壳/底座)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 4.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 82055980
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较