Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor In-line jack
Pájené připojení
Jmenovitý proud: 1.5 A
Kontakty: 10
Slitina mědi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
Materiál: Polykarbonát (PC)
Stupeň krytí: IP20