Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kontaktdon
Kabelkontaktdon Vinklad uppe
IDC Isoleringsskyddad terminering
Märkström: 1.5 A
Kontakter: 10
Kopparlegering
Au ≥0,2 µm över Ni ≥2 µm Kopplingssida, Au ≥0,03 µm över Ni ≥2 µm Förbindningssida
Material: Polykarbonat (PC)
Grad av skydd: IP20